Philips Maxos unify, Trunking light unit, UltraEfficient, 130 W, 2215 mm, 24000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Széles sugárzási szög, Texturált, Fehér, IP20

LL552X 240S/840 UE DIA WB WH

Termékleírás

Trunking light unit, UltraEfficient, 2215 mm, Acél, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Dali fényerő-szabályozó Interact rendszerhez, 24000 lm, 130 W, 185 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Széles sugárzási szög, Texturált, Polimetil-metakrilát, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK03 | 0,3 J, I. biztonsági osztály, 7 pólusú csatlakozóegység

Rendelési kód: 910925871915
Teljes rendelési kód: 872110343850800

Műszaki adatok

Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Signify Circle
Értéklétra
Jellemzők
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910925871915 hu_HU pdf 352.8 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Maxos unify Installation instruction pdf 2.1 MB

Látvány

Product-Photographs-910925871915_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910925871915_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - LL552X 240S/840 UE DIA WB WH IES
Revit-fájl
LL552X 240S/840 UE DIA WB WH 910925871915 ZIP
Dialux
ULD File - LL552X 240S/840 UE DIA WB WH ULD
Relux
ROLF File - LL552X 240S/840 UE DIA WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - LL552X 240S/840 UE DIA WB WH LDT