Philips Maxos unify, Trunking light unit, UltraEfficient, 56 W, 1478 mm, 10500 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Keskeny sugárzási szög, Texturált, Fehér, IP20
LL553X 105S/840 UE DIA NB WH
Termékleírás
Trunking light unit, UltraEfficient, 1478 mm, Acél, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Dali fényerő-szabályozó Interact rendszerhez, 10500 lm, 56 W, 188 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Keskeny sugárzási szög, Texturált, Polimetil-metakrilát, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK03 | 0,3 J, I. biztonsági osztály, 5 pólusú csatlakozóegység
Műszaki adatok
- Előtétegységek száma
- 1 egység
- Előtét mellékelve
- Igen
- Fenntarthatósági besorolás
- Signify Circle
- Szervizcímke
- Igen
- Értéklétra
- Jellemzők
- Jótállási idő
- 5 év