Philips Maxos unify, Trunking light unit, 48 W, 1478 mm, 8000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Keskeny sugárzási szög, Texturált, Fehér, IP20

LL553X 80S/840 NE DIA NB WH

Termékleírás

Trunking light unit, 1478 mm, Acél, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Dali fényerő-szabályozó Interact rendszerhez, 8000 lm, 48 W, 167 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Keskeny sugárzási szög, Texturált, Polimetil-metakrilát, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK03 | 0,3 J, I. biztonsági osztály, 5 pólusú csatlakozóegység

Rendelési kód: 910925870861
Teljes rendelési kód: 872016995514100

Műszaki adatok

Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Signify Circle
Szervizcímke
Igen
Értéklétra
Jellemzők
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910925870861 hu_HU pdf 397.9 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Maxos unify Installation instruction pdf 2.1 MB

Látvány

Product-Photographs-910925870861_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910925870861_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - LL553X 80S/840 NE DIA NB WH IES
Revit-fájl
LL553X 80S/840 NE DIA NB WH 910925870861 ZIP
Dialux
ULD File - LL553X 80S/840 NE DIA NB WH ULD
Relux
ROLF File - LL553X 80S/840 NE DIA NB WH ROLFZ
LDT
LDT File - LL553X 80S/840 NE DIA NB WH LDT