Magyarország - Magyar

Philips Maxos unify, Trunking light unit, UltraEfficient, 84 W, 2215 mm, 16000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Keskeny sugárzási szög, Texturált, Fehér, IP20

LL552X 160S/840 UE DIA NB WH

Termékleírás

Trunking light unit, UltraEfficient, 2215 mm, Acél, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Dali fényerő-szabályozó Interact rendszerhez, 16000 lm, 84 W, 191 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Keskeny sugárzási szög, Texturált, Polimetil-metakrilát, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK03 | 0,3 J, I. biztonsági osztály, 7 pólusú csatlakozóegység

Rendelési kód: 95506600
Teljes rendelési kód: 872016995506600

Műszaki adatok

Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Signify Circle
Szervizcímke
Igen
Értéklétra
Jellemzők
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910925870853 hu_HU pdf 411.2 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Maxos unify Installation instruction pdf 2.1 MB

Látvány

Product-Photographs-910925870853_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910925870853_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - LL552X 160S/840 UE DIA NB WH IES
Revit-fájl
LL552X 160S/840 UE DIA NB WH 910925870853 ZIP
Dialux
ULD File - LL552X 160S/840 UE DIA NB WH ULD
Relux
ROLF File - LL552X 160S/840 UE DIA NB WH ROLFZ
LDT
LDT File - LL552X 160S/840 UE DIA NB WH LDT