Termékleírás
Trunking light panel, L1479 mm, Alumínium, Fehér, Tápegység DALI illesztővel, 7500 lm, 50.2 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Aszimmetrikus tükör, tengelyszög 30°, Átlátszó, Polimetil-metakrilát, IP40 | Kábelek behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, I. biztonsági osztály, 5 pólusú csatlakozóegység