Magyarország - Magyar

Philips Maxos LED Performer, Trunking light panel, 50.2 W, L1479 mm, 7500 lm, 4000 K, Széles sugárzási szög, Átlátszó, Fehér, IP40

4MX900 491 LED75S/840 PSU WB WH

Termékleírás

Trunking light panel, L1479 mm, Alumínium, Fehér, Tápegység (be/ki), 7500 lm, 50.2 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Széles sugárzási szög, Átlátszó, Polimetil-metakrilát, IP40 | Kábelek behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, I. biztonsági osztály, 3 pólusú csatlakozóegység

Rendelési kód: 66790199
Teljes rendelési kód: 403073266790199

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
LED75S [LED Module, system flux 7500 lm]
Cserélhető fényforrás
Nem
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
Localized commercial leaflet 910629170326 hu_HU pdf 357.2 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Maxos LED Perforrmer pdf 7.9 MB

Látvány

Product-Photographs-910629170326_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910629170326_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - 4MX900 491 LED75S/840 PSU WB WH IES
Dialux
ULD File - 4MX900 491 LED75S/840 PSU WB WH ULD
Relux
ROLF File - 4MX900 491 LED75S/840 PSU WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - 4MX900 491 LED75S/840 PSU WB WH LDT