Magyarország - Magyar

Philips Maxos LED Performer, Trunking light panel, 60.1 W, L1800 mm, 9000 lm, 4000 K, DALI, Aszimmetrikus tükör, tengelyszög 30°, Átlátszó, Fehér, IP40

4MX900 LED90S/840 PSD A30 WH L1800

Termékleírás

Trunking light panel, L1800 mm, Alumínium, Fehér, Tápegység DALI illesztővel, 9000 lm, 60.1 W, 150 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Aszimmetrikus tükör, tengelyszög 30°, Átlátszó, Polimetil-metakrilát, IP40 | Kábelek behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, I. biztonsági osztály, 5 pólusú csatlakozóegység

Rendelési kód: 66681299
Teljes rendelési kód: 403073266681299

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
LED90S [LED module, system flux 9000 lm]
Cserélhető fényforrás
Nem
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
Localized commercial leaflet 910629147026 hu_HU pdf 465.2 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Maxos LED Perforrmer pdf 7.9 MB

Látvány

Product-Photographs-910629147026_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910629147026_EU
Több eszköz - Visuals