Magyarország - Magyar

Philips Maxos LED Performer, Trunking light panel, 25.2 W, L1479 mm, 4000 lm, 4000 K, Aszimmetrikus tükör, tengelyszög 30°, Átlátszó, Fehér, IP40

4MX900 491 LED40S/840 PSU A30 WH

Termékleírás

Trunking light panel, L1479 mm, Alumínium, Fehér, Tápegység (be/ki), 4000 lm, 25.2 W, 158 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Aszimmetrikus tükör, tengelyszög 30°, Átlátszó, Polimetil-metakrilát, IP40 | Kábelek behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, I. biztonsági osztály, 3 pólusú csatlakozóegység

Rendelési kód: 66638699
Teljes rendelési kód: 403073266638699

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
LED40S [LED module, system flux 4000 lm]
Cserélhető fényforrás
Nem
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
Localized commercial leaflet 910629145826 hu_HU pdf 357.2 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Maxos LED Perforrmer pdf 7.9 MB

Látvány

Product-Photographs-910629145826_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910629145826_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - 4MX900 491 LED40S/840 PSU A30 WH IES
Dialux
ULD File - 4MX900 491 LED40S/840 PSU A30 WH ULD
Relux
ROLF File - 4MX900 491 LED40S/840 PSU A30 WH ROLFZ
LDT
LDT File - 4MX900 491 LED40S/840 PSU A30 WH LDT