Magyarország - Magyar

Philips Maxos LED Performer, Trunking light panel, 32.2 W, L1479 mm, 5000 lm, 4000 K, DALI, Közepes sugárzási szög, Átlátszó, Fehér, IP40

4MX900 491 LED50S/840 PSD MB WH

Termékleírás

Trunking light panel, L1479 mm, Alumínium, Fehér, Tápegység DALI illesztővel, 5000 lm, 32.2 W, 155 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Közepes sugárzási szög, Átlátszó, Polimetil-metakrilát, IP40 | Kábelek behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, I. biztonsági osztály, 5 pólusú csatlakozóegység

Rendelési kód: 66629499
Teljes rendelési kód: 403073266629499

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
LED50S [LED module, system flux 5000 lm]
Cserélhető fényforrás
Nem
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
Localized commercial leaflet 910629144926 hu_HU pdf 357.4 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Maxos LED Perforrmer pdf 7.9 MB

Látvány

Product-Photographs-910629144926_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910629144926_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - 4MX900 491 LED50S/840 PSD MB WH IES
Dialux
ULD File - 4MX900 491 LED50S/840 PSD MB WH ULD
Relux
ROLF File - 4MX900 491 LED50S/840 PSD MB WH ROLFZ
LDT
LDT File - 4MX900 491 LED50S/840 PSD MB WH LDT