Magyarország - Magyar

Philips Maxos fusion, Trunking light unit, 97 W, L2276 mm, 16000 lm, 4000 K, DALI, Extra keskeny sugárzási szög, Fehér, IP20

LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH HE

Termékleírás

Trunking light unit, L2276 mm, Acél, Fehér, Tápegység DALI illesztővel, 16000 lm, 97 W, 165 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Extra keskeny sugárzási szög, Polikarbonát, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, I. biztonsági osztály, 7 pólusú csatlakozóegység

Rendelési kód: 88889000
Teljes rendelési kód: 872016988889000

Műszaki adatok

Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Signify Circle
Szervizcímke
Igen
Értéklétra
Jellemzők
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH HE txt 5.1 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910925870797 hu_HU pdf 220.4 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Maxos fusion panel installation pdf 1.7 MB

Látvány

Product-Photographs-910925870797_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910925870797_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH HE IES
Revit-fájl
LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH HE 910925870797 ZIP
Dialux
ULD File - LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH HE ULD
Relux
ROLF File - LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH HE ROLFZ
LDT
LDT File - LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH HE LDT