Magyarország - Magyar

Philips Maxos fusion, Trunking light unit, 50 W, L1138 mm, 8000 lm, 4000 K, DALI, Széles sugárzási szög, Fehér, IP20

LL512X LED80S/840 PSD WB 7 WH HE

Termékleírás

Trunking light unit, L1138 mm, Acél, Fehér, Tápegység DALI illesztővel, 8000 lm, 50 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Széles sugárzási szög, Polikarbonát, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, I. biztonsági osztály, 7 pólusú csatlakozóegység

Rendelési kód: 78919700
Teljes rendelési kód: 871951478919700

Műszaki adatok

Cserélhető fényforrás
Nem
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Signify Circle
Szervizcímke
Igen
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Jellemzők
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - LL512X LED80S/840 PSD WB 7 WH HE txt 4.8 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910925869743 hu_HU pdf 281.5 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Maxos fusion panel installation pdf 1.7 MB

Látvány

Product-Photographs-910925869743_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910925869743_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - LL512X LED80S/840 PSD WB 7 WH HE IES
Revit-fájl
LL512X LED80S/840 PSD WB 7 WH HE 910925869743 ZIP
Dialux
ULD File - LL512X LED80S/840 PSD WB 7 WH HE ULD
Relux
ROLF File - LL512X LED80S/840 PSD WB 7 WH HE ROLFZ
LDT
LDT File - LL512X LED80S/840 PSD WB 7 WH HE LDT