Philips LuxSpace, surface mounted
Felületre szerelt LuxSpace – magas hatékonyság, vizuális komfort és stílusos forma
Termékek
Termék | Összehasonlítás | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
134 | 2 200 | 3000 | 16,4 | 22 | |||
149 | 2 200 | 4000 | 14,8 | 22 | |||
134 | 2 200 | 3000 | 16,4 | 19 | |||
149 | 2 200 | 4000 | 14,8 | 22 | |||
130 | 2 600 | 3000 | 20 | 22 | |||
130 | 2 600 | 3000 | 20 | 22 | |||
141 | 2 600 | 4000 | 18,4 | 19 | |||
133 | 4 400 | 3000 | 33 | 22 |
Információk a termékcsaládokról
Leírás
Az ügyfelek optimalizálni szeretnék összes erőforrásukat – ez nemcsak működési költségeiket jelenti (az energiaköltségeket stb.), hanem emberi erőforrásaikat is. Az energiamegtakarítás természetesen prioritást élvez, de ez nem lehet káros hatással a dolgozók közérzetére, akiknek kellemes környezetre van szükségük ahhoz, hogy termelékenyebbek legyenek, illetve erre van szükségük az ügyfeleknek is ahhoz, hogy vásárlási élményük kellemes legyen. A LuxSpace a hatékonyság, a világítási komfort és a formák ideális kombinációját nyújtja anélkül, hogy kompromisszumot kellene kötni a világítási teljesítmény (a színmegjelenítés és -egységesség) terén. A lehetőségek széles választéka áll rendelkezésre a kívánt hangulat megteremtéséhez gyakorlatilag bármilyen alkalmazásban.
Előnyök
Kellemes látványt nyújtó és elegáns formájú termék
Lágy, természetes fényt biztosít, amely kellemes látványt teremt
Jellemzők
Négyféle optika: magas fényű, csiszolt, matt és fehér
Magasság: mély (max. UGR 19), alacsony (max. UGR 22)