Philips LuxSpace, surface mounted, 14.8 W, D250 mm, 2200 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Magasfényű reflektor, VLC, Fehér, IP20

DN570C LED20S/840 DIA-VLC-E C WH

Termékleírás

D250 mm, Alumíniumöntvény, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Dali fényerő-szabályozás Interact rendszerhez, látható fény általi kommunikációra felkészítve, külső, 2200 lm, 14.8 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <2, Magasfényű reflektor, Polikarbonát, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, I. biztonsági osztály, Gyorsbontható gyorscsatlakozós aljzat

Rendelési kód: 97093200
Teljes rendelési kód: 871869997093200

Letöltések