Philips LuxSpace, surface mounted, 14.8 W, D250 mm, 2200 lm, 4000 K, Magasfényű reflektor, Fehér, IP20
DN570C LED20S/840 PSU-E C WH
Termékleírás
D250 mm, Alumíniumöntvény, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Külső tápegység (be/ki), 2200 lm, 14.8 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <2, Magasfényű reflektor, Polikarbonát, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, I. biztonsági osztály, Gyorsbontható gyorscsatlakozós aljzat