Philips LuxSpace, surface mounted, 18.4 W, 2600 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, UGR19, Magasfényű reflektor, VLC, Fehér, IP20

DN571C LED24S/840 DIA-VLC-E C WH

Termékleírás

Alumíniumöntvény, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Dali fényerő-szabályozás Interact rendszerhez, látható fény általi kommunikációra felkészítve, külső, 2600 lm, 18.4 W, 141 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <2, UGR19, Magasfényű reflektor, Polikarbonát, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, I. biztonsági osztály, Gyorsbontható gyorscsatlakozós aljzat

Rendelési kód: 97101400
Teljes rendelési kód: 871869997101400

Letöltések