Philips LuxSpace, surface mounted, 20 W, D250 mm, 2600 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Magasfényű reflektor, VLC, Fehér, IP20
DN570C LED24S/830 DIA-VLC-E C WH
Termékleírás
D250 mm, Alumíniumöntvény, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Dali fényerő-szabályozás Interact rendszerhez, látható fény általi kommunikációra felkészítve, külső, 2600 lm, 20 W, 130 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <2, Magasfényű reflektor, Polikarbonát, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, I. biztonsági osztály, Gyorsbontható gyorscsatlakozós aljzat