Philips LuxSpace, surface mounted, 33 W, D250 mm, 4400 lm, 3000 K, Magasfényű reflektor, Fehér, IP20

DN570C LED40S/830 PSU-E C WH

Termékleírás

D250 mm, Alumíniumöntvény, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Külső tápegység (be/ki), 4400 lm, 33 W, 133 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <2, Magasfényű reflektor, Polikarbonát, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, I. biztonsági osztály, Gyorsbontható gyorscsatlakozós aljzat

Rendelési kód: 97102100
Teljes rendelési kód: 871869997102100

Letöltések