Philips LuxSpace, surface mounted, 20 W, D250 mm, 2600 lm, 3000 K, Magasfényű reflektor, Fehér, IP20
DN570C LED24S/830 PSU-E C WH
Termékleírás
D250 mm, Alumíniumöntvény, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Külső tápegység (be/ki), 2600 lm, 20 W, 130 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <2, Magasfényű reflektor, Polikarbonát, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, I. biztonsági osztály, Gyorsbontható gyorscsatlakozós aljzat