Philips LuxSpace, surface mounted, 16.4 W, 2200 lm, 3000 K, UGR19, Magasfényű reflektor, Fehér, IP20
DN571C LED20S/830 PSU-E C WH
Termékleírás
Alumíniumöntvény, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Külső tápegység (be/ki), 2200 lm, 16.4 W, 134 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <2, UGR19, Magasfényű reflektor, Polikarbonát, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, I. biztonsági osztály, Gyorsbontható gyorscsatlakozós aljzat