Magyarország - Magyar

Philips LuxSpace Mini, recessed, Downlight, UltraEfficient, 8.9 W, D150 mm, 1250 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Magasfényű reflektor, VLC, IP20

DN560B LED12S/840UE DIA-VLC-E C WH

Termékleírás

Downlight, D150 mm, Alumíniumöntvény, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Süllyesztett, Dali fényerő-szabályozás Interact rendszerhez, látható fény általi kommunikációra felkészítve, külső, Látható fény általi kommunikáció, 1250 lm, 8.9 W, 144 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <2, Magasfényű reflektor, Polikarbonát, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, Gyorsbontható gyorscsatlakozós aljzat

Rendelési kód: 97053600
Teljes rendelési kód: 871869997053600

Műszaki adatok

Cserélhető fényforrás
Nem
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Szervizcímke
Igen
Lighting Technology
LED
Rögzítés
Süllyesztett
Értéklétra
Jellemzők
Jótállási idő
5 év
Fenntarthatósági besorolás
Unclassified

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910505100924 hu_HU pdf 455.0 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
LuxSpace Downlight Installation Instructions pdf 3.0 MB

Látvány

Product-Photographs-910505100924_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910505100924_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - DN560B LED12S/840UE DIA-VLC-E C WH IES
Revit-fájl
DN560B LED12S/840UE DIA-VLC-E C WH 910505100924 ZIP
Dialux
ULD File - DN560B LED12S/840UE DIA-VLC-E C WH ULD
Relux
ROLF File - DN560B LED12S/840UE DIA-VLC-E C WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN560B LED12S/840UE DIA-VLC-E C WH LDT