Magyarország - Magyar

Philips LuxSpace Compact, süllyesztett, Downlight, UltraEfficient, 29.5 W, D200 mm, 4200 lm, 4000 K, Vezeték nélküli, Interact Ready, UGR19, Magasfényű reflektor, IP20

DN610B 40S/840UE WIA-E C WH

Termékleírás

Downlight, D200 mm, Műanyag, Fehér, Süllyesztett, Vezeték nélküli előtét Interact rendszerhez, külső, 4200 lm, 29.5 W, 142 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, Magasfényű reflektor, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály

Rendelési kód: 83634100
Teljes rendelési kód: 872016983634100

Műszaki adatok

Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Szervizcímke
Igen
Rögzítés
Süllyesztett
Értéklétra
Jellemzők
Jótállási idő
5 év
Fenntarthatósági besorolás
Unclassified

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910505104748 hu_HU pdf 357.6 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
LuxSpace Compact Recessed Installation Instructions pdf 1.7 MB

Látvány

Product-Photographs-910505104748_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910505104748_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - DN610B 40S/840UE WIA-E C WH IES
Revit-fájl
DN610B 40S/840UE WIA-E C WH 910505104748 ZIP
Dialux
ULD File - DN610B 40S/840UE WIA-E C WH ULD
Relux
ROLF File - DN610B 40S/840UE WIA-E C WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN610B 40S/840UE WIA-E C WH LDT