Philips LuxSpace Compact, süllyesztett, Downlight, UltraEfficient, 13.4 W, D200 mm, 2500 lm, 4000 K, UGR19, Magasfényű reflektor, Átlátszó, IP20/54
DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PG
Termékleírás
Downlight, D200 mm, Műanyag, Fehér, Süllyesztett, Külső tápegység (be/ki), 2500 lm, 13.4 W, 187 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, Magasfényű reflektor, Átlátszó, Üveg, IP20/54 | Ujjak behatolása ellen védett; porfelhalmozódás ellen védett, fröccsenő víz ellen védett, IK03 | 0,3 J, II. biztonsági osztály
Műszaki adatok
- Cserélhető fényforrás
- Igen
- Előtétegységek száma
- 1 egység
- Előtét mellékelve
- Igen
- Szervizcímke
- Igen
- Rögzítés
- Süllyesztett
- Értéklétra
- Jellemzők
- Jótállási idő
- 5 év
- Fenntarthatósági besorolás
- Unclassified