Magyarország - Magyar

Philips LuxSpace Compact, felületi és függesztett

Philips LuxSpace Compact, felületre szerelhető és függesztett kivitelben: UltraEfficient, elegáns, és ideális a nagy belmagasságú terekhez

Termékek

Információk a termékcsaládokról

Leírás

A Philips LuxSpace úgy lett kialakítva, hogy a hatékonyság, a magas vizuális kényelem és a stílusos dizájn tökéletes kombinációját nyújtsa anélkül, hogy a világítási teljesítményt veszélyeztetné. A LuxSpace hosszú élettartamot és akár 175 lm/W-os hatékonyságot kínál, valamint kiváló színvisszaadást és fényeloszlást, amelyek nagymértékben befolyásolják a fény vizuális és nem vizuális hatásait az emberi egészségre és jólétre. A LuxSpace mélysugárzó termékcsalád a lehetőségek széles választékát kínálja a kívánt környezet megteremtéséhez és a felhasználó kényelmének támogatásához, bármilyen alkalmazási területről legyen is szó.

Előnyök

  • Kategóriájában a legjobb hatásfok, akár 175 lm/W

  • Gyengéd, természetes fény biztosítja a vizuális kényelmet

Jellemzők

  • Felületre szerelt (DN610C) és függesztett (DN610P)

  • Öt optika közül választhat: magasfényű, fakó vonalak, matt, fehér és fekete

Alkalmazási területek

  • Irodák
  • Üzletek
  • Kórházak és egészségügyi központok
  • Vendéglátás
  • Repülőterek
  • Önkormányzati épületek
  • Átriumok

Letöltések

Prospektusok

Termékcsalád prospektusa
Localized commercial leaflet LuxSpace Compact, felületi és függesztett hu_HU pdf 519.5 kB

Látvány

Family-Photographs-LuxSpace Compact, felületi és függesztett
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

Family-IES-LuxSpace Compact, felületi és függesztett
Több eszköz - Software Plugins

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
LuxSpace Compact, surface & suspended EPD pdf 1.7 MB
Környezetvédelmi terméktanúsítvány
LuxSpace Compact, surface & suspended EPD pdf 1.1 MB