Downlight, Műanyag, Fehér, Felület, Külső tápegység (be/ki), 5900 lm, 37 W, 158 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály
Rendelési kód: 83766900
Teljes rendelési kód: 872016983766900
Műszaki adatok
Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Unclassified
Szervizcímke
Igen
Rögzítés
Felület
Értéklétra
Jellemzők
Jótállási idő
5 év
Fényáram
5 900 lm
Korrelált színhőmérséklet (névleges)
4000 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)
158 lm/W
Színvisszaadási index (CRI)
>80
A fényforrás színe
840 semleges fehér
Az optika típusa
-
Lámpatest fényeloszlása
-
Egységesített káprázási besorolás (CEN)
19
Bemeneti feszültség
220-240 V
Hálózati frekvencia
50 to 60 Hz
Induló áramlökés
12 A
Indulási idő
0,1 ms
Teljesítményfelvétel
37 W
Teljesítménytényező (tört)
0.9
Csatlakoztatás
-
Kábel
-
Termékek száma a fő áramköri lapon (16 A, B típus)
24
Véletlenszerű váltásra alkalmas
Igen
IEC védelmi osztály
II. biztonsági osztály
Szabályozható
Nem
Előtét/tápegység/transzformátor
Külső tápegység (be/ki)
Állandó fénykibocsátás
Nem
Ház anyaga
Műanyag
Reflektor anyaga
Polikarbonát alumínium bevonattal
Optikai anyag
-
Optikai búra/lencse anyaga
-
Rögzítőanyag
-
Ház színe
Fehér
Optikai búra/lencse bevonata
-
Teljes magasság
230 mm
Teljes átmérő
200 mm
Por és víz elleni védelem kódja
IP20 [Ujjak behatolása ellen védett]
Mech. behatások elleni védelem kódja
IK02 [0,2 J standard]
Rögzítés
Felület
Nettó tömeg (darab)
1,100 kg
Izzóhuzalos teszt
Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
Gyúlékonysági jelzés
Normál gyúlékonyságú felületekre szereléshez
CE jelölés
Igen
ENEC jel
-
Fénybiológiai kockázat
Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Megfelel az EU RoHS irányelvnek
Igen
Optimális teljesítményhez szükséges környezeti hőmérséklet
25 °C
Környezeti hőmérséklet-tartomány
+10 – +35 °C
Fényáram-tolerancia
-10% / +10%
Kezdeti színérték
(0.38,0.38)
Teljesítményfelvétel toleranciája
+/-10%
Szabályozható előtét meghibásodási aránya 50 000 órás átlagos hasznos élettartam esetén
5 %
Fényáram-megmaradás (EN-IEC 62722-2-1) 50 000 órás átlagos hasznos élettartam* esetén
L90
Javítási kategória
B osztályú javítás esetén a lámpatest meghajtóját és fényforrását szerviztechnikus cserélheti ki. Az alkatrészek és a dokumentáció hosszabb ideig elérhető.
Összes GWP B6 (kg CO₂‑egyenérték) Deklarált egység
Kérjük, számolja ki a helyi energiamix értékével: Teljesítmény deklarált egység (kW) * Szolgálati idő (óra) deklarált egység * energiamix (kg CO2eq / kWh)
Összes GWP B6 (kg CO₂‑egyenérték) Funkcionális egység
Kérjük, számolja ki a helyi energiamix értékével: (teljesítmény deklarált egység (kW) * 1000 (lm)) / (lumen kimenet (lm) deklarált egység * 35000 (óra) * energiamix (kg CO2 eq / kWh))
Újrahasznált vagy újrahasznosított anyagok aránya a csomagolásban
Karton > 80%-ban újrahasznosított
Újrahasznosítható anyagok aránya a csomagolásban
Karton újrahasznosítási arány > 80%
Csomagolóanyag
Karton
A termék megrendelési neve
DN610C 60S/840UE PSU-E C WH
Teljes terméknév
DN610C 60S/840UE PSU-E C WH
Full EOC
872016983766900
Rendelési kód
83766900
Cikkszám (12NC)
910505104876
Számláló – mennyiség csomagonként
1
EAN/UPC – termék/csomagolás
8720169837669
Számláló – csomag külső dobozonként
1
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás
8720169837669
Termékcsalád kódja
DN610C [LuxSpace, surface mounted]
Dimension Drawing (without table) - DN610C 60S/840UE PSU-E C WH