Magyarország - Magyar

Philips LuxSpace Compact, felületi és függesztett, Downlight, 23 W, 2200 lm, 4000 K, UGR19, IP20

DN610C 20S/840 PSU-E BKR BK

Termékleírás

Downlight, Műanyag, Fehér, Felület, Külső tápegység (be/ki), 2200 lm, 23 W, 96 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály

Rendelési kód: 83770600
Teljes rendelési kód: 872016983770600

Műszaki adatok

Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Unclassified
Szervizcímke
Igen
Rögzítés
Felület
Értéklétra
Jellemzők
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - DN610C 20S/840 PSU-E BKR BK txt 4.6 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910505104880 hu_HU pdf 217.5 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
LuxSpace Compact Surface & Suspended Installation Instructions pdf 1.1 MB

Látvány

Product-Photographs-910505104880_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910505104880_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - DN610C 20S/840 PSU-E BKR BK IES
Dialux
ULD File - DN610C 20S/840 PSU-E BKR BK ULD
Relux
ROLF File - DN610C 20S/840 PSU-E BKR BK ROLFZ
LDT
LDT File - DN610C 20S/840 PSU-E BKR BK LDT