Magyarország - Magyar

Philips LuxSpace Compact, felületi és függesztett, Downlight, UltraEfficient, 10.8 W, 2000 lm, 4000 K, UGR19, IP20

DN610C 20S/840UE PSU-E C BK

Termékleírás

Downlight, Műanyag, Fekete, Felület, Külső tápegység (be/ki), 2000 lm, 10.8 W, 185 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály

Rendelési kód: 83769000
Teljes rendelési kód: 872016983769000

Műszaki adatok

Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Unclassified
Szervizcímke
Igen
Rögzítés
Felület
Értéklétra
Jellemzők
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - DN610C 20S/840UE PSU-E C BK txt 4.7 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910505104879 hu_HU pdf 213.6 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
LuxSpace Compact Surface & Suspended Installation Instructions pdf 1.1 MB

Látvány

Product-Photographs-910505104879_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910505104879_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - DN610C 20S/840UE PSU-E C BK IES
Dialux
ULD File - DN610C 20S/840UE PSU-E C BK ULD
Relux
ROLF File - DN610C 20S/840UE PSU-E C BK ROLFZ
LDT
LDT File - DN610C 20S/840UE PSU-E C BK LDT