DRUM – Világítsa meg nyitott mennyezetét sokoldalú és hatékony mélysugárzóval
Emelje nyílt mennyezetét a kifinomultság és elegancia új szintjére! A Philips Drum mélysugárzók 3D-s nyomtatási technológiával készülnek, és többféleképp beépíthetők: felületre, sínre vagy függesztve szerelhetők. A Philips Drum könnyen használható konfigurálóval rendelkezik, amelynek segítségével a végfelhasználók összeválogathatják a kívánt lehetőségeket. A digitálisan gyártott, könnyű ház egyedi esztétikát biztosít az alkalmazások széles körében, így tökéletesen illeszkedik bármilyen beltéri helyiségbe. Nagy hatékonyságuknak, tökéletes színvisszaadásuknak és az általuk kínált különféle fénykibocsátási lehetőségeknek köszönhetően a Philips Drum mélysugárzók igazán kivételes világítási élményt nyújtanak.
A kiváló hatásfok és a hosszú élettartam rövid megtérülést biztosít
Szerelési lehetőségek széles választéka kis súly mellett
Ugyanakkora átmérőjű a felületre szerelhető, a sínre szerelhető és a függesztve szerelhető változat is
A 3D-s nyomtatással előállított alkatrészek legalább 55%-ban újrahasznosított vagy anyagmérleggel szabályozott, biológiailag lebomló anyagból készülnek