Philips DRUM, Pendant-mounted, 3D printed, 16.5 W, D218 mm, 2279 lm, 4000 K, Magasfényű reflektor, IP20, EL-DC

TC KT PS 20S/840 PSE WH401 T102

Termékleírás

Pendant-mounted, D218 mm, Polikarbonát, Fehér, Függesztett, Tápegység, DC-kompatibilis, központi vészvilágításhoz, 2279 lm, 16.5 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM < 5, Sugárzási szög 90°, Magasfényű reflektor, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, 2 db 2 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, Átmenő vezetékezés, 1 fázis, Egyenáramú központi vészvilágítás

Rendelési kód: 912500100338
Teljes rendelési kód: 871869606844100
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
Localized commercial leaflet 912500100338 hu_HU pdf 219.6 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Drum Track-mounted Downlight Installation Instructions pdf 1.4 MB

Látvány

Product-Photographs-912500100338_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-912500100338_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - TC KT PS 20S/840 PSE WH401 T102 ies 993 B