Philips CoreLine SlimDownlight, 21 W, D205 mm, 2100 lm, 4000 K, Opál, IP20/44

DN145B LED20S/840 PSU II WH

Termékleírás

D205 mm, Alumíniumöntvény, Fehér, Közlekedési fehér (RAL9016), Süllyesztett, Tápegység (be/ki), 2100 lm, 21 W, 100 lm/W, 4000 K, (0.38212,0.38031) SDCM<3, Sugárzási szög 90°, Opál, Polisztirol, IP20/44 | Ujjak behatolása ellen védett; kábelek behatolása ellen védett, fröccsenő víz ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, 2 pólusú csatlakozóegység

Rendelési kód: 33950499
Teljes rendelési kód: 871016333950499

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
LED20S [LED Module, system flux 2000 lm]
Cserélhető fényforrás
Nem
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Unclassified
Szervizcímke
Igen
Lighting Technology
LED
Rögzítés
Süllyesztett
Értéklétra
Teljesítmény
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 911401806280 hu_HU pdf 335.3 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation instruction fo CoreLine slim-downlight pdf 3.6 MB

Látvány

Product-Photographs-911401806280_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-911401806280_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - DN145B LED20S/840 PSU II WH IES
Revit-fájl
DN145B LED20S/840 PSU II WH 911401806280 ZIP
Dialux
ULD File - DN145B LED20S/840 PSU II WH ULD
Relux
ROLF File - DN145B LED20S/840 PSU II WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN145B LED20S/840 PSU II WH LDT

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD Philips CoreLine SlimDownlight DN145B LED20S 840 PSU II WH 911401806280 pdf 626.5 kB