Philips CoreLine Downlight gen5, 10.7 W, D150 mm, 1000 lm, 3000 K, DALI, UGR19, Fazettás optika, IP20/54, EL-ready
DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 IP54
Termékleírás
D150 mm, Polikarbonát, Fehér, Tiszta fehér (RAL9010), Süllyesztett, Tápegység DALI illesztővel, külső, 1000 lm, 10.7 W, 93 lm/W, 3000 K, (0.435,0.405) SDCM≦5, UGR19, Fazettás optika, Fazettás optika, Polikarbonát, IP20/54 | Ujjak behatolása ellen védett; porfelhalmozódás ellen védett, fröccsenő víz ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, 2 db 0,15 m-es kábel, 2 pólusú, csatlakozókkal, Vészvilágításra kész (kompatibilis akkumulátorkészlet segítségével)
Műszaki adatok
- Előtétegységek száma
- 1 egység
- Előtét mellékelve
- Igen
- Fenntarthatósági besorolás
- Unclassified
- Szervizcímke
- Igen
- Rögzítés
- Süllyesztett
- Értéklétra
- Teljesítmény
- Jótállási idő
- 5 év