Philips CoreLine SlimDownlight, 21 W, D205 mm, 2100 lm, 4000 K, CRI>80, Opál, IP20/44
DN145B LED20S/840 PSU II WH
Termékleírás
D205 mm, Alumíniumöntvény, Fehér, Közlekedési fehér (RAL9016), Tápegység (be/ki), 2100 lm, 21 W, 100 lm/W, 4000 K, (0.38212,0.38031) SDCM<3, CRI>80, Sugárzási szög 90°, Opál, Polisztirol, IP20/44 | Ujjak behatolása ellen védett; kábelek behatolása ellen védett, fröccsenő víz ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, 2 pólusú csatlakozóegység