Philips LuxSpace Accent Performance Elbow, Recessed, 38 W, D155 mm, 5000 lm, 3000 K, CRI>90, Ovális vízszintes fénysugár, PerfectAccent reflektor, Fehér, IP20
RS782B 49S/930 PSU-E OVL-H WH
Termékleírás
Recessed, D155 mm, Alumínium, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Süllyesztett, Külső tápegység (be/ki), 5000 lm, 38 W, 132 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<2, CRI>90, Ovális vízszintes fénysugár, PerfectAccent reflektor, Opál, Polimetil-metakrilát, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, 2 db 2 pólusú gyorscsatlakozós aljzat
Műszaki adatok
- Cserélhető fényforrás
- Igen
- Előtétegységek száma
- 1 egység
- Előtét mellékelve
- Igen
- Fenntarthatósági besorolás
- Signify Circle
- Szervizcímke
- Igen
- Lighting Technology
- LED
- Értéklétra
- Jellemzők
- Jótállási idő
- 5 év