Philips LuxSpace Accent Performance Elbow, Recessed, 37.5 W, D155 mm, 5200 lm, 2700 K, Nagyon széles sugárzási szög, PerfectAccent reflektor, Ezüst, IP20
RS782B 49S/827 PSU-E VWB SI
Termékleírás
Recessed, D155 mm, Alumínium, Ezüst, Fehér alumínium (RAL9006), Süllyesztett, Külső tápegység (be/ki), 5200 lm, 37.5 W, 139 lm/W, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Nagyon széles sugárzási szög, PerfectAccent reflektor, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, 2 db 2 pólusú gyorscsatlakozós aljzat
Műszaki adatok
- Cserélhető fényforrás
- Igen
- Előtétegységek száma
- 1 egység
- Előtét mellékelve
- Igen
- Szervizcímke
- Igen
- Lighting Technology
- LED
- Értéklétra
- Jellemzők
- Jótállási idő
- 5 év