Magyarország - Magyar

Philips LuxSpace Accent Performance Elbow, Recessed, 29 W, D155 mm, 3800 lm, 2700 K, Keskeny sugárzási szög, PerfectAccent reflektor, Fehér, IP20

RS782B 39S/827 PSU-E NB WH

Termékleírás

Recessed, D155 mm, Alumínium, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Süllyesztett, Külső tápegység (be/ki), 3800 lm, 29 W, 133 lm/W, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Keskeny sugárzási szög, PerfectAccent reflektor, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, 2 db 2 pólusú gyorscsatlakozós aljzat

Rendelési kód: 97883900
Teljes rendelési kód: 871869997883900
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
Localized commercial leaflet 910505101569 hu_HU pdf 319.2 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation instructions LuxSpace Accent Elbow pdf 755.8 kB

Látvány

Product-Photographs-910505101569_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910505101569_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - RS782B 39S/827 PSU-E NB WH IES
Revit-fájl
RS782B 39S/827 PSU-E NB WH 910505101569 ZIP
Dialux
ULD File - RS782B 39S/827 PSU-E NB WH ULD
Relux
ROLF File - RS782B 39S/827 PSU-E NB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS782B 39S/827 PSU-E NB WH LDT