Philips LuxSpace Accent Compact Elbow, Recessed, 38 W, D125 mm, 5200 lm, 3000 K, CRI>90, Magas fényvisszaverésű fémreflektor széles, 40–80 fokos sugárzási szöggel, PerfectAccent reflektor, Fehér, IP20
RS772B 49S/PW930 PSU-E HWB WH
Termékleírás
Recessed, D125 mm, Alumínium, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Süllyesztett, Külső tápegység (be/ki), 5200 lm, 38 W, 137 lm/W, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Magas fényvisszaverésű fémreflektor széles, 40–80 fokos sugárzási szöggel, PerfectAccent reflektor, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, 2 db 2 pólusú gyorscsatlakozós aljzat
Műszaki adatok
- Cserélhető fényforrás
- Igen
- Előtétegységek száma
- 1 egység
- Előtét mellékelve
- Igen
- Szervizcímke
- Igen
- Lighting Technology
- LED
- Értéklétra
- Jellemzők
- Jótállási idő
- 5 év
- Fenntarthatósági besorolás
- Signify Circle