Magyarország - Magyar

Philips LuxSpace Accent Compact Elbow, Recessed, 16.6 W, D125 mm, 2000 lm, 3000 K, Keskeny sugárzási szög, PerfectAccent reflektor, Fehér, IP20

RS772B 20S/830 PSU-E NB WH

Termékleírás

Recessed, D125 mm, Alumínium, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Süllyesztett, Külső tápegység (be/ki), 2000 lm, 16.6 W, 120 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Keskeny sugárzási szög, PerfectAccent reflektor, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, 2 db 2 pólusú gyorscsatlakozós aljzat

Rendelési kód: 97912600
Teljes rendelési kód: 871869997912600
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
Localized commercial leaflet 910505101597 hu_HU pdf 311.5 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation instructions LuxSpace Accent Elbow pdf 755.8 kB

Látvány

Product-Photographs-910505101597_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910505101597_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - RS772B 20S/830 PSU-E NB WH IES
Revit-fájl
RS772B 20S/830 PSU-E NB WH 910505101597 ZIP
Dialux
ULD File - RS772B 20S/830 PSU-E NB WH ULD
Relux
ROLF File - RS772B 20S/830 PSU-E NB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS772B 20S/830 PSU-E NB WH LDT