Magyarország - Magyar

Philips LuxSpace Accent Compact Elbow, Recessed, 25 W, D125 mm, 2000 lm, Fresh meat, 3000 K, CRI>90, Magas fényvisszaverésű fémreflektor széles, 40–80 fokos sugárzási szöggel, PerfectAccent nagy hatékonyságú reflektor, Fehér, IP20

RS772B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH

Termékleírás

Recessed, D125 mm, Alumínium, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Süllyesztett, Külső tápegység (be/ki), 2000 lm, 25 W, 81 lm/W, Fresh meat, 3000 K, (0.457,0.385)<3, CRI>90, Magas fényvisszaverésű fémreflektor széles, 40–80 fokos sugárzási szöggel, PerfectAccent nagy hatékonyságú reflektor, Átlátszó, Hőkezelt üveg, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, 2 db 2 pólusú gyorscsatlakozós aljzat

Rendelési kód: 97911900
Teljes rendelési kód: 871869997911900

Műszaki adatok

Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Szervizcímke
Igen
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Jellemzők
Jótállási idő
5 év
Fenntarthatósági besorolás
Unclassified

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910505101596 hu_HU pdf 312.5 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation instructions LuxSpace Accent Elbow pdf 755.8 kB

Látvány

Product-Photographs-910505101596_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910505101596_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - RS772B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH IES
Revit-fájl
RS772B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH 910505101596 ZIP
Dialux
ULD File - RS772B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH ULD
Relux
ROLF File - RS772B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS772B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH LDT