Magyarország - Magyar

Philips LuxSpace Accent Compact Elbow, Recessed, 19.2 W, D125 mm, 2000 lm, Rosé, 2200 K, Magas fényvisszaverésű fémreflektor széles, 40–80 fokos sugárzási szöggel, PerfectAccent nagy hatékonyságú reflektor, Fehér, IP20

RS772B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH

Termékleírás

Recessed, D125 mm, Alumínium, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Süllyesztett, Külső tápegység (be/ki), 2000 lm, 19.2 W, 103 lm/W, Rosé, 2200 K, (0.478,0.382)<2, Magas fényvisszaverésű fémreflektor széles, 40–80 fokos sugárzási szöggel, PerfectAccent nagy hatékonyságú reflektor, Átlátszó, Hőkezelt üveg, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, 2 db 2 pólusú gyorscsatlakozós aljzat

Rendelési kód: 910505101595
Teljes rendelési kód: 871869997910200

Műszaki adatok

Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Szervizcímke
Igen
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Jellemzők
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910505101595 hu_HU pdf 312.5 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation instructions LuxSpace Accent Elbow pdf 755.8 kB

Látvány

Product-Photographs-910505101595_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910505101595_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - RS772B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH IES
Revit-fájl
RS772B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH 910505101595 ZIP
Dialux
ULD File - RS772B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH ULD
Relux
ROLF File - RS772B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS772B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH LDT