GreenSpace Accent Cardanic Gen2: Szervizelhető és fejleszthető kardáncsuklós kiemelő mélysugárzó üzletek számára
A GreenSpace Accent Cardanic Gen2 segítségével a kiskereskedők és az épületüzemeltetők a PerfectAccent optika által nyújtott kiváló fényminőséget és piacvezető energiahatékonyságát élvezhetnek, mindezt egy megfizethető és fenntartható kiemelő mélysugárzó által. Az előtét, a LED és az optika karbantartása és bővítése egyszerű, és csak hagyományos szerszámokat igényel. Ennek köszönhetően a GreenSpace Accent Cardanic Gen2 támogatja a körforgásos világítástechnikai megoldásokat. A lámpatest kardáncsuklós szerkezete megkönnyíti a fény irányítását. A fényerő-szabályozási lehetőségek mellett többféle rendszerintegrációs lehetőség is elérhető, beleértve a vezetékes és a vezeték nélkülit is. Friss élelmiszerek LED-es világítási receptjei állnak rendelkezésre a meghosszabbított eltarthatóság, az élelmiszerek jobb vizuális megjelenítése, az élelmiszer-pazarlás csökkentése és az eladások növelése érdekében. Divatáru és élelmiszer katalógusunkban további részleteket tudhat meg a PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost és Champagne termékekről.
A PerfectAccent optika nagyobb csillogást és a vásárlók szemét jobban kímélő fényt biztosít
Növelje meg a termék hasznos élettartamát az egyszerű karbantartás és fejlesztések révén
Szabványos eszközökkel szervizelhető és bővíthető
A legmodernebb PerfectAccent reflektor optikával felszerelt
Minden fotometriai adatot opcionális elülső üveg nélkül számítanak ki. Elülső üveg használata esetén a fluxust 3,5%-kal kell csökkenteni.
Az optika tisztítását csak sűrített levegővel szabad végezni. A LED vagy a reflektor megérintése tilos. Ételkészítési területeken és magas porral rendelkező területeken erősen ajánlott az opcionális elülső üveg használata, mivel az száraz mikroszálas kendővel tisztítható.