Magyarország - Magyar

Philips GreenSpace Accent Cardanic Gen2, Recessed, 19.6 W, D150 mm, 2800 lm, 4000 K, Széles sugárzási szög, PerfectAccent reflektor, Fehér, IP20

RS353B 27S/840 PSU-E WB WH

Termékleírás

Recessed, D150 mm, Alumínium, Fehér, Egyrétegű porfestett bevonat, Süllyesztett, Külső tápegység (be/ki), 2800 lm, 19.6 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <2, Széles sugárzási szög, PerfectAccent reflektor, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, 2 db 2 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, TP(a) diffuser flammability class

Rendelési kód: 58810300
Teljes rendelési kód: 872016958810300

Műszaki adatok

Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Signify Circle
Szervizcímke
Igen
Értéklétra
Teljesítmény
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910505102752 hu_HU pdf 327.1 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
RS350B-RS353B installation instructions pdf 1.0 MB

Látvány

Product-Photographs-910505102752_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910505102752_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - RS353B 27S/840 PSU-E WB WH IES
Revit-fájl
RS353B 27S/840 PSU-E WB WH 910505102752 ZIP
Dialux
ULD File - RS353B 27S/840 PSU-E WB WH ULD
Relux
ROLF File - RS353B 27S/840 PSU-E WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS353B 27S/840 PSU-E WB WH LDT