Philips FlexBlend, függesztett, 36 W, 1200x200 mm; H73 mm, SMT, 4800 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, EL-DC

SP342P 48S/940 DEIA PCS SMT L120 WH

Termékleírás

1200x200 mm; H73 mm, Acél, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Függesztőkészlet, kettős, háromszög alakú, Dali fényerő-szabályozás Interact rendszerhez, külső, központi vészvilágításhoz, 4800 lm, 36 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Széles sugárzási szög, Texturált, Polikarbonát, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, I. biztonsági osztály, 5 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, Egyenáramú központi vészvilágítás

Rendelési kód: 10391700
Teljes rendelési kód: 871951410391700

Műszaki adatok

Cserélhető fényforrás
Nem
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
Tender text - SP342P 48S/940 DEIA PCS SMT L120 WH txt 4.9 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910925867130 hu_HU pdf 544.2 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
FlexBlend S&S_SM340C_SP340P_MI-SLR pdf 1.7 MB

Látvány

Product-Photographs-910925867130_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910925867130_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - SP342P 48S/940 DEIA PCS SMT L120 WH IES
Revit-fájl
SP342P 48S/940 DEIA PCS SMT L120 WH 910925867130 ZIP
Dialux
ULD File - SP342P 48S/940 DEIA PCS SMT L120 WH ULD
Relux
ROLF File - SP342P 48S/940 DEIA PCS SMT L120 WH ROLFZ
LDT
LDT File - SP342P 48S/940 DEIA PCS SMT L120 WH LDT