Signify myCreation D65-ös kiemelő sín

Signify myCreation Accent Track D65 – Hogy kiemelje azt, ami igazán számít

Termékek

Információk a termékcsaládokról

Leírás

Az Accent Track D65 egy fenntartható fényvető, amely karcsú, kifinomult kialakítással rendelkezik, átmérője 65 mm. Ez a sokoldalú világítási megoldás rendkívül energiahatékony, és különféle szín- és textúraopciókat kínál, így ideális választás divatüzletek, vendéglátóipari vagy lakossági alkalmazások számára. A 3D nyomtatású ház legalább 65%-ban újrahasznosított vagy biológiailag lebomló anyagokból, míg a hűtőborda 85%-ban újrahasznosított alumíniumból készült. Körforgásos kialakításának köszönhetően a lámpatest fejleszthető, újrafelhasználható, javítható és újrahasznosítható, így valódi áttörést jelent a világítástervezés világában

Előnyök

  • Körforgásos tervezés

  • Minden hangsúlyos világítási igényt kielégít

Jellemzők

  • Gazdag szín- és textúraválaszték – Standard és igény szerinti kivitelben

  • Különböző fényreceptek közül választhat - 3000K, 4000K, prémium fehér

Alkalmazási területek

  • Divatáru-kereskedelem
  • Üzletek
  • Vendéglátás
  • Irodák

Letöltések

Prospektusok

Termékcsalád prospektusa
Localized commercial leaflet D65-ös kiemelő sín hu_HU pdf 203.6 kB

Látvány

Family-Photographs-D65-ös kiemelő sín
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

Family-IES-D65-ös kiemelő sín
Több eszköz - Software Plugins

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD Signify myCreation-Accent Track D65-TCAT65 pdf 1.4 MB