Signify myCreation TCAT65 | TCAT65, 13.9 W, Tápegység (be/ki), Magas fényvisszaverésű fémreflektor keskeny, 10–20 fokos sugárzási szöggel, 15°

Termékleírás

Signify myCreation TCAT65 | TCAT65, 13.9 W, Tápegység (be/ki), Magas fényvisszaverésű fémreflektor keskeny, 10–20 fokos sugárzási szöggel, 15°

Rendelési kód: 83778200
Teljes rendelési kód: 872016983778200

Műszaki adatok

Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Signify Circle
Szervizcímke
Igen
Értéklétra
Jellemzők
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910505104888 hu_HU pdf 206.7 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Accent Track D65-MI pdf 1.7 MB

Látvány

Product-Photographs-910505104888_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910505104888_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - TCAT65 17S/PW940 PSU HNB FG T302 GN402SN IES
Dialux
ULD File - TCAT65 17S/PW940 PSU HNB FG T302 GN402SN ULD
Relux
ROLF File - TCAT65 17S/PW940 PSU HNB FG T302 GN402SN ROLFZ
LDT
LDT File - TCAT65 17S/PW940 PSU HNB FG T302 GN402SN LDT