Philips StyliD Evo, Compact, track projector, 29 W, 3900 lm, 4000 K, Közepes sugárzási szög, Fehér
ST770T 39S/840 PSU MB FG WH
Termékleírás
Compact, track projector, Alumínium, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Tápegység (be/ki), 3900 lm, 29 W, 147 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Közepes sugárzási szög, Átlátszó, Hőkezelt üveg, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, 3 fázisú sín
Műszaki adatok
- Cserélhető fényforrás
- Igen
- Előtétegységek száma
- 1 egység
- Előtét mellékelve
- Igen
- Szervizcímke
- Igen
- Lighting Technology
- LED
- Értéklétra
- Jellemzők
- Jótállási idő
- 5 év