Philips StyliD Evo, Compact, track projector, 31 W, 2800 lm, Rosé, 2200 K, Közepes sugárzási szög, Fekete
ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK
Termékleírás
Compact, track projector, Alumínium, Fekete, Szignálfekete (RAL9004), Tápegység (be/ki), 2800 lm, 31 W, 90 lm/W, Rosé, 2200 K, (0.478,0.382)<2, Közepes sugárzási szög, Átlátszó, Hőkezelt üveg, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, 3 fázisú sín
Műszaki adatok
- Cserélhető fényforrás
- Igen
- Előtétegységek száma
- 1 egység
- Előtét mellékelve
- Igen
- Szervizcímke
- Igen
- Lighting Technology
- LED
- Értéklétra
- Jellemzők
- Jótállási idő
- 5 év