Magyarország - Magyar

Philips StyliD Evo, Compact, track projector, 19.6 W, 2700 lm, 3000 K, Közepes sugárzási szög, Fehér

ST770T 27S/830 PSU MB FG WH

Termékleírás

Compact, track projector, Alumínium, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Tápegység (be/ki), 2700 lm, 19.6 W, 135 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Közepes sugárzási szög, Átlátszó, Hőkezelt üveg, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, 3 fázisú sín

Rendelési kód: 97699600
Teljes rendelési kód: 871869997699600
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
Signify Circle

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910505101384 hu_HU pdf 295.2 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation instruction ST770T-ST770S pdf 797.4 kB

Látvány

Product-Photographs-910505101384_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910505101384_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - ST770T 27S/830 PSU MB FG WH IES
Revit-fájl
ST770T 27S/830 PSU MB FG WH 910505101384 ZIP
Dialux
ULD File - ST770T 27S/830 PSU MB FG WH ULD
Relux
ROLF File - ST770T 27S/830 PSU MB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST770T 27S/830 PSU MB FG WH LDT