Philips StyliD Evo, Compact, track projector, 19.6 W, 2600 lm, 2700 K, Széles sugárzási szög, Fehér
ST770T 27S/827 PSU WB FG WH
Termékleírás
Compact, track projector, Alumínium, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Tápegység (be/ki), 2600 lm, 19.6 W, 130 lm/W, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Széles sugárzási szög, Átlátszó, Hőkezelt üveg, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, 3 fázisú sín
Műszaki adatok
- Cserélhető fényforrás
- Igen
- Előtétegységek száma
- 1 egység
- Előtét mellékelve
- Igen
- Fenntarthatósági besorolás
- Signify Circle
- Szervizcímke
- Igen
- Lighting Technology
- LED
- Értéklétra
- Jellemzők
- Jótállási idő
- 5 év