Magyarország - Magyar

Philips StyliD Evo, Compact, track projector, 16.6 W, 2000 lm, 3000 K, Keskeny sugárzási szög, Fehér

ST770T 20S/830 PSU NB FG WH

Termékleírás

Compact, track projector, Alumínium, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Tápegység (be/ki), 2000 lm, 16.6 W, 120 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Keskeny sugárzási szög, Átlátszó, Hőkezelt üveg, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, 3 fázisú sín

Rendelési kód: 97694100
Teljes rendelési kód: 871869997694100
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
Localized commercial leaflet 910505101379 hu_HU pdf 292.7 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation instruction ST770T-ST770S pdf 797.4 kB

Látvány

Product-Photographs-910505101379_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910505101379_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - ST770T 20S/830 PSU NB FG WH IES
Revit-fájl
ST770T 20S/830 PSU NB FG WH 910505101379 ZIP
Dialux
ULD File - ST770T 20S/830 PSU NB FG WH ULD
Relux
ROLF File - ST770T 20S/830 PSU NB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST770T 20S/830 PSU NB FG WH LDT