Magyarország - Magyar

Philips StyliD Evo, Performance, track projector, 43.5 W, 6200 lm, 6200 lm, 3000 K, Magas fényvisszaverődési együtthatójú fémreflektor közepes, 20–40 fokos sugárzási szöggel, Fehér

ST780T LED60S/830 PSU HMB WH

Termékleírás

Performance, track projector, Alumínium, Fehér, Tiszta fehér (RAL9010), Tápegység (be/ki), 6200 lm, 6200 lm, 43.5 W, 143 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Magas fényvisszaverődési együtthatójú fémreflektor közepes, 20–40 fokos sugárzási szöggel, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, 3 fázisú sín

Rendelési kód: 01021500
Teljes rendelési kód: 871951401021500
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
Signify Circle

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910505100755 hu_HU pdf 274.0 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Mounting instructions StyliD Evo Perfo RPO pdf 597.5 kB

Látvány

Product-Photographs-910505100755_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910505100755_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - ST780T LED60S/830 PSU HMB WH IES
Dialux
ULD File - ST780T LED60S/830 PSU HMB WH ULD
Relux
ROLF File - ST780T LED60S/830 PSU HMB WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST780T LED60S/830 PSU HMB WH LDT