Philips StoreFlow, Track flood (single), 38.5 W, 4900 lm, PremiumWhite, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Aszimmetrikus sugárzási szög, Fehér

ST761T 49S/PW940 DIA WH

Discontinued

Termékleírás

Track flood (single), Alumínium, Fehér, Dali fényerő-szabályozó Interact rendszerhez, 4900 lm, 38.5 W, 128 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374,0.364)<2, CRI>90, Aszimmetrikus sugárzási szög, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, 3 fázisú sín

Rendelési kód: 910505102508
Teljes rendelési kód: 872016901146500

Műszaki adatok

Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Signify Circle
Szervizcímke
Igen
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Teljesítmény
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910505102508 hu_HU pdf 420.7 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation instructions StoreFlow pdf 1.1 MB

Látvány

Product-Photographs-910505102508_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910505102508_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - ST761T 49S/PW940 DIA WH IES
Dialux
ULD File - ST761T 49S/PW940 DIA WH ULD
Relux
ROLF File - ST761T 49S/PW940 DIA WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST761T 49S/PW940 DIA WH LDT